欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

不锈钢制螺栓/螺母强度分级(螺丝-7)

  • 2022.07.15 13:09:30
  • 米思米
  • 8324

(1)不锈钢钢制螺栓的机械性能

1.不锈钢制螺栓的机械性能


·  不锈钢螺栓的机械性能也在强度级别中用数值表示,但与钢螺栓的标注方法不同。

· 【表1】是有关不锈钢制螺栓机械性能的规定(部分节选自ISO 3506-1:1997)。

【表1】不锈钢制螺栓的机械性能(节选自ISO 3506-1:1997)

钢种

钢种分类

强度分级

抗拉强度

Rm,min
N/mm2

0.2%耐力
  Rp0.2,min
  N/mm2

断裂拉伸
A,min
  mm

硬度HV

奥氏体铁系

A1,A2,A3,A4,A5

50

500

210

0.6d

-

70

700

450

0.4d

-

80

800

600

0.3d

-

马氏体系列

C1,C4

50

500

250

0.2d

155-220

70

700

410

220-330

C1

10

1100

820

350-440

C3

80

800

640

240-340

铁素体系列

F1

45

450

250

135-220

60

600

410

180-285

2.表格中强度分级数值的读取方法


·     强度分级的数字表示标称最小抗拉强度的1/10。
例:奥氏体材料的A2-70强度等级表示保证抗拉强度=500(N/mm2)、屈服强度=210(N/mm2)、断裂前拉伸率=0.6d的机械性能。

·     这一分级是根据不锈钢类型(奥氏体、马氏体、铁素体)而划分,在马氏体系列不锈钢中,强度分级还取决于热处理的差异。

(2)不锈钢制螺母的机械性能

·     不锈钢螺母的机械性能也用类似于钢螺母标注方式的强度分级来划分,并以成对螺栓的强度分级和对应的保证载荷应力进行标注。

·     不锈钢螺栓的强度等级是由钢种分类决定的,由于不锈钢螺母是和不锈钢螺栓配对使用,所以可以认为不锈钢螺母的材质强度与同材质螺栓的材质强度相一致。

·     因此,通常认为不锈钢螺栓和螺母的结合体不会在螺纹部分造成剪切破坏,但对于啮合螺纹数较少的薄螺母的情况下,需要注意螺纹部分发生的剪切破坏。


 关联类别

·         螺丝·螺栓

 关联内容

·         螺丝制图的基础知识(螺丝-3)

·        多个螺丝孔/螺孔设计制图的基础知识(螺丝-4)

·         避免螺纹损坏的预处理(螺丝-5)

·         钢制螺栓/螺母强度分类(螺丝-6)

·         保证螺栓紧固强度的常识(螺丝-8)

·         螺丝的制造方法(螺丝-9)

·         螺丝用材料(螺丝-10)

·         用螺栓/螺母紧固时的力平衡基础知识(螺丝-11)

·         当外力作用在螺栓连接体上时(螺丝-12)

·         螺丝松动与防松动措施(螺丝-13)

·         LCA(低成本自动化)设计/制造中螺丝发生的各种问题(螺丝-1)

·         不合理的双螺母紧固充满危险(螺丝-2)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities